Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

AXESS Angle bar 90 degree 35006370802, left, 381/851 mm, black matt
Specifikime teknike
  • Referencë unike35006370802
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)851
  • Gjerësia (mm)381
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)5.263
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars