Module washstand 1 left hinged

Module washstand 1 left hinged

Plan Integral Module washstand 1 44988011701, left hinged, 326 x 625 x 143 mm, chrome-plated/aluminium silver
Specifikime teknike
  • Referencë unike44988011701
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-12-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)625
  • Gjerësia (mm)326
  • Thellësia (mm)143
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)9.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera