Module Washstand 1 hinged on right side

Module Washstand 1 hinged on right side

Plan Integral Module Washstand 1 44988011702, hinged on right side, 326 x 625 x 143 mm, chrome/Aluminium silver
Specifikime teknike
  • Referencë unike44988011702
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)625
  • Gjerësia (mm)326
  • Thellësia (mm)143
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)9.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera