Hand shower sliding rail with shower bracket

Hand shower sliding rail with shower bracket

Plan Hand shower sliding rail 54985010800, with shower bracket, 800 mm, chrome-plated
Specifikime teknike
  • Referencë unike54985010800
  • Familja e produkteveFittings
  • Grupi i produkteveShower & Bathtub
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)850
  • Gjerësia (mm)22
  • Thellësia (mm)67
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.112
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera