Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

IXMO Single lever basin mixer 59516011102, for wall installation/squared, extension 197 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Specifikime teknike
  • Referencë unike59516011102
  • Familja e produkteveFittings
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)74
  • Gjerësia (mm)88
  • Thellësia (mm)219
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.366
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera