Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

IXMO Single lever basin mixer 59516012101, for wall installation (round), extension 243 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Specifikime teknike
  • Referencë unike59516012101
  • Familja e produkteveFittings
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)74
  • Gjerësia (mm)88
  • Thellësia (mm)265
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.4666
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera