Single lever mixer fitting DN15 with round rosette/IXMO Pure

Single lever mixer fitting DN15 with round rosette/IXMO Pure

IXMO Single lever mixer DN15 59551019501, with round rosette/IXMO Pure, chrome-plated
Specifikime teknike
  • Referencë unike59551019501
  • Familja e produkteveFittings
  • Grupi i produkteveShower & Bathtub
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)130
  • Gjerësia (mm)90
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.092
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera