Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

IXMO Set IXMO_solo single lever mix 59552019522, with hose connection/square, handle IXMO Pure, chrome-plated
Specifikime teknike
  • Referencë unike59552019522
  • Familja e produkteveFittings
  • Grupi i produkteveShower & Bathtub
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)130
  • Gjerësia (mm)90
  • Thellësia (mm)89
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.856
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera