Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 nga 5 yje4.9(7 vlerësime)

Chrome shower set

Specifikim
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Specifikime teknike
  • Referencë unikeaquastyle
  • Familja e produkteveThe shower
  • Grupi i produkteveShower columns
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1530
  • Gjerësia (mm)200
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe