Solo 6+ - Shower enclosure
Solo 6+ - Shower enclosure
Solo 6+ - Shower enclosure
Solo 6+ - Shower enclosure
Solo 6+ - Shower enclosure
Solo 6+ - Shower enclosure
Solo 6+ - Shower enclosure
Solo 6+ - Shower enclosure
    KINEDO

    Solo 6+ - Shower enclosure

    Fixed wall for an open shower area


    Specifikim
    • Wide range of dimensions: 50 to 160 cm wide, 200 or 225 cm high
      6 mm glass with anti-limescale treatment, 2 finishes available: clear or Cosmos XL gradient
      Aluminum profile in textured white, chrome, or matte black (with end cap for a perfect finish)
      Optional pivoting panel to limit splashes
      Reinforcement system matching the profile
      Specifikime teknike
      • Referencë unikeKIN020008
      • Familja e produkteveThe shower
      • Grupi i produkteveShower enclosures
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2019-03-01
      • Numri i botimit1
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet

      Rajoni i disponueshëm

      Europe
      Åland Islands
      Andorra
      Austri
      Belgjikë
      Bjellorusi
      Bosnjë dhe Hercegovinë
      Bulgari
      Danimarkë
      Estoni
      Finlandë
      Francë
      Gërnzi
      Gjermani
      Gjibraltar
      Greqi
      Holandë
      Hungari
      Irlandë
      Ishujt Faroe
      Ishulli i Njeriut
      Islandë
      Itali
      Jersey
      Kroacia
      Letoni
      Liechtenstein
      Lituani
      Luksemburg
      Mali i Zi
      Maltë
      Maqedonia e Veriut
      Mbretëria e Bashkuar
      Moldovë
      Monaco
      Norvegji
      Poloni
      Portugali
      Qipro
      Qyteti i Vatikanit
      Republika Çeke
      Rumani
      Rusi
      San Marino
      Serbia
      Shqipëri
      Sllovenia
      Slovakia
      Spanjë
      Suedi
      Svalbard dhe Jan Mayen
      Switzerland
      Ukrainë
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Aplikacion dizajnimi për Revit

      Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

      Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

      • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
      • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
      • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit