Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeVanila-Sky-27
    • Familja e produkteveThin Bricks
    • Grupi i produkteveTiles
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2018-07-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)240
    • Gjerësia (mm)71
    • Thellësia (mm)14
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)485
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe
    Armeni
    Austri
    Gjeorgji
    Belgjikë
    Kazahstan
    Bjellorusi
    Taxhikistan
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Turkmenistan
    Bulgari
    Turqi
    Danimarkë
    Uzbekistan
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë