Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    The Kingspan Ecofil rooflight gives designers tremendous architectural freedom. This curved aluminium frame continuous overhead lighting system is custom made is custom made with different glazing options for a wide range of requirements. The Ecofil arcade rooflight complies with the EN-14963 European standard. The ISO+ range reinforced insulation range limits heat loss: 20% gain compared to a standard fixture.
    Specifikim
    • Natural lighting in the building will be provided by Ecofil arcade rooflights supplied by the Kingspan Light + Air establishments, comprising a, self-supporting rough extruded or varnished aluminium frame: load-bearing profiles curved in workshops and closers, fastenings protected against corrosion. Conformity with EN 14963. Glazing: 10 mm or 16 mm UV-resistant multi-wall polycarbonate; minimum span: 500 mm, maximum span: 5500 mm. (Spans > 5500 mm: Consultation necessary at the Design Office).
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEcofil_ISO_plus_on_insulated_metal_upstand
    • Familja e produkteveEclairage naturel
    • Grupi i produkteveVoutes
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-11
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Çati prej xhami
    • IFC classificationDritare
    • Emrin UNSPSCSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 PërshkrimSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe
    Arabia Saudite
    Algjeri
    Francë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Marok
    Portugali
    Kuveit
    Senegal
    Spanjë
    Oman
    Tunizi
    Qatar
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit