Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Të arkivuara

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Specifikim
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeks-1150-tc_ipn-quad-core
  • Familja e produkteveInsulation
  • Grupi i produkteveInsulated Panels
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-10-13
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)1150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPIR polyisocyanurate
  • Materiali dytësorSheet metal
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Emrin UNSPSCInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimStructural insulated wall panels
  • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
  • OmniClass TitleStructural Insulated Panels