60 CM Gas Hob

60 CM Gas Hob

4.5 nga 5 yje4.5(40 vlerësime)
The 60 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The four-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 4 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe.
This induction hob has a standard installation
Specifikime teknike
  • Referencë unikeKHGD4-60510
  • Familja e produkteveHobs
  • Grupi i produkteveGas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-03-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)49
  • Gjerësia (mm)590
  • Thellësia (mm)510
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)12.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • IFC classificationAppliance elektrike

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa