86 CM Gas Hob

86 CM Gas Hob

4.6 nga 5 yje4.6(15 vlerësime)
The 86 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The five-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 5 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe. Standard installation.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeKHGD5-86510
  • Familja e produkteveHobs
  • Grupi i produkteveGas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-03-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)49
  • Gjerësia (mm)860
  • Thellësia (mm)510
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)17.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • IFC classificationAppliance elektrike

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa