Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
kling/products/792b8fd3-957a-437d-ac25-406d8f44dc03
Shtëpi
Kategoritë
Dyert
Industriale
500 series fixed shelters
Në dispozicion në SHBA
Kling
Ndjek
500 series fixed shelters
WF series is outstanding shelters for use in an existing door opening. The curtains are mounted on galvanized steel frame
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
500
Familja e produkteve
Loading system
Grupi i produkteve
Door Seals
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2012-11-27
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
600
Gjerësia (mm)
2030
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.kling.hu/product/rakodorendszerek/kaputomitesek/fix-kaputomitesek/500-as-szeria-fix-kaputomites.html
Udhezime instalimi
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Alumin
Projektuar në
Hungari
Prodhuar në
Hungari
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Dyert - Industriale
IFC classification
Derë
Emrin UNSPSC
Doors
UNSPSC code
301715
Produkte të ngjashme
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Shkarko
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Shkarko
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Shkarko
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Shkarko
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Shkarko
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Shkarko