Lumina doors
Kling

Lumina doors

Into big light claim places, concerned where the airing is important we recommend the Lumina section (aluminium framed) door, which can order different filling and design. We recommend it to car showrooms, maintenances, car-wash, hall garages. The LUMINA sections are aluminium framework panels, 75mm wide middle vertical division and 150mm wide locking. In standard isued C21 white onto a colour powdercoated (similar to the RAL9002 colour), but any kind of RAL colour ordable. In case of more LUMINA section we manufacture with an identical height. LUMINA sectional doors can be ordered by pass door with or without vertical partitions.
Specifikime teknike
  • Referencë unikelumina
  • Familja e produkteveIndustrial doors
  • Grupi i produkteveKLING industrial sectional doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2975
  • Gjerësia (mm)3000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëHungari
  • Prodhuar nëHungari
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Industriale
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit