PIC-50
Kling

PIC-50

PIC50N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting steel structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
Specifikime teknike
  • Referencë unikepic5
  • Familja e produkteveIndustrial doors
  • Grupi i produkteveFast-moving PVC doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3000
  • Gjerësia (mm)2500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPolyester
  • Projektuar nëHungari
  • Prodhuar nëHungari
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Industriale
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit