PIC-75
Kling

PIC-75

PIC75N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
Specifikime teknike
  • Referencë unikepic7
  • Familja e produkteveIndustrial doors
  • Grupi i produkteveFast-moving PVC doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3000
  • Gjerësia (mm)2500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPolyester
  • Projektuar nëHungari
  • Prodhuar nëHungari
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Industriale
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715