record-400
Kling

record-400

RECORD 400 fast-moving gate shaft coiled steel monocoque frame, base price breakthrough type of self-healing systems. The guide rail galvanized sheet steel casing and double vertical rubber seal is made. For indoor use only, not recommended for very windy environment
Specifikime teknike
  • Referencë unikerecord400
  • Familja e produkteveIndustrial doors
  • Grupi i produkteveFast-moving PVC doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2500
  • Gjerësia (mm)3170
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëHungari
  • Prodhuar nëHungari
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Industriale
  • IFC classificationRreze
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26