Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
kling/products/fff57a7d-14d0-4430-b2d5-babcbadf4c1e
Shtëpi
Kategoritë
Dyert
Industriale
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Në dispozicion në SHBA
Kling
Ndjek
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
PLUS STAR250N coiled shaft fast-moving gate is completely transparent sheath, self-supporting steel frame. The guide rail with stainless steel casing and double vertical rubber seal is made. Indoor and outdoor use.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
star250p
Familja e produkteve
Industrial doors
Grupi i produkteve
Fast-moving PVC doors
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2012-11-27
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
2500
Gjerësia (mm)
3170
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-plus-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Udhezime instalimi
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Çelik
Projektuar në
Hungari
Prodhuar në
Hungari
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Dyert - Industriale
IFC classification
Derë
Emrin UNSPSC
Doors
UNSPSC code
301715
Produkte të ngjashme
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Shkarko
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Shkarko
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Shkarko
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Shkarko
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Shkarko
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Shkarko