Sound-teK BD 805 VBD

Sound-teK BD 805 VBD

Sound-teK BD 805 VBD is a mineral wool board with bio-based formaldehyde-free binder and black glass veil facing on both side.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSound-teK-BD-805-VBD
  • Familja e produkteveInsulation
  • Grupi i produkteveBoard
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMineral wool
  • Materiali dytësorMineral wool
  • Projektuar nëKroacia
  • Prodhuar nëKroacia
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
  • Kodi ETIMEC000406
  • Emri ETIMThermal insulation
  • Emrin UNSPSCThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_76_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMineral wool duct slab insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 07 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11
  • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment