Koala Kare KB143-SS Diaper Dispenser

Koala Kare KB143-SS Diaper Dispenser

  • The Stainless Steel Diaper Dispenser is made with 18 -gauge, type 304 satin-finish stainless steel.
  • The shelves of the Diaper Dispenser are easily reset for loading by running the index finger up the right side of the shelves until they lock in place. The top shelf has an automatic empty device that will cause the coin mechanism to reject all coins when the dispenser is empty.
  • The product is set to vend at one dollar but can be adjusted to multiple coin settings.

As Featured on Amazon.com

Specifikim

  • Product Dimensions: 5.2 x 12.2 x 42 inches
    Item Weight: 42 pounds
    Manufacturer: Koala Kare

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKoala-Kare-KB143-SS-Diaper-Dispenser
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBaby Changing Station Accessory
  • LlojiDokumentacion (info)
  • Data e botimit2019-02-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)42
  • Gjerësia (inçet)12.2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit