Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 nga 5 yje3.4(5 vlerësime)
    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing, dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike11785001
    • Familja e produkteveElectric
    • Grupi i produkteveAdvance
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)230
    • Gjerësia (mm)665
    • Thellësia (mm)115
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)4.14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationAppliance elektrike
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 PërshkrimElectric instantaneous shower units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Irlandë
    Mbretëria e Bashkuar