Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Made from durable acrylic capped resin stone, Mira Flight Low shower tray isn’t just incredibly tough and surprisingly light, it’s also one of the lowest trays you can buy and now comes with a Corner Waste option.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFLIGHTLOWCORNERRECTANGLE1000X8004UPS
    • Familja e produkteveShower Trays
    • Grupi i produkteveFlight Low Corner Waste
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-02-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)125
    • Gjerësia (mm)875
    • Thellësia (mm)1075
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Weight Net (kg)54.67
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Irlandë
    Mbretëria e Bashkuar
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit