Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups

    Made from durable acrylic capped resin stone, Mira Flight Low shower tray isn’t just incredibly tough and surprisingly light, it’s also one of the lowest trays you can buy and now comes with a Corner Waste option.
    Specifikim
    • Increased flexibility for joist configurations and incorporates the Mira Rapi-flo waste with 360o waste rotation.

      Specifically designed to provide a high flow rate and incorporates enhanced features such as a hair catcher to ensure rapid drainage.

      BioCote® technology reduces bacteria and mould growth by up to 99.9%.

      Made from strong acrylic-capped resin stone, Flight Low trays are scratch, chip and discol-ouration resistant.

      With a 40mm profile, Mira Flight Low trays are the slimmest on the market.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFLIGHTLOWCORNERSQUARE900X9004UPS
    • Familja e produkteveShower Trays
    • Grupi i produkteveFlight Low Corner Waste
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-02-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)125
    • Gjerësia (mm)975
    • Thellësia (mm)975
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Weight Net (kg)53.57
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Irlandë
    Mbretëria e Bashkuar
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit