Mira Flight Low Rectangle 1000 x 700 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1000 x 700 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1000 x 700 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1000 x 700 Tray 0 Upstands

    Mira Flight Low Rectangle 1000 x 700 Tray 0 Upstands

    Slim, sleek and strong, experience one of the lowest trays on the market with the Mira Flight Low Rectangle shower tray. At a super slim 40mm depth and made from durable acrylic-capped resin stone, its contemporary look is designed to last.
    Specifikim
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFLIGHTLOWREC1000X700
    • Familja e produkteveShower Trays
    • Grupi i produkteveFlight Low
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)40
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)21.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationKat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Irlandë
    Mbretëria e Bashkuar
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit