Katalyst 300mm Ceiling Arm

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Chrome plated brass construction for strength, durability and a high quality finish. Features concealed fixings for an elegant finish.
Specifikim
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Specifikime teknike
  • Referencë unikeKATALYST300CEILINGARM
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)57
  • Thellësia (mm)420
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Weight Net (kg)0.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationGilindera
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories