Katalyst 8" Round Rainhead

Katalyst 8" Round Rainhead

This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst® air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, throroughly drenching overhead shower experience.
Specifikim
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Specifikime teknike
  • Referencë unikeKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)70
  • Gjerësia (mm)203
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Weight Net (kg)1.95
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads