Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV

    Mira Miniduo BIV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo BIV deliers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Specifikim
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMINIDUOBIV
    • Familja e produkteveMixers
    • Grupi i produkteveMiniduo
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)183
    • Thellësia (mm)53
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)2.74
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationPrizë
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimShowers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Irlandë
    Mbretëria e Bashkuar
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit