Mira Activate Ceiling Fed (High Pressure / Combi Boiler)
Mira Activate Ceiling Fed (High Pressure / Combi Boiler)
Mira Activate Ceiling Fed (High Pressure / Combi Boiler)
Mira Activate Ceiling Fed (High Pressure / Combi Boiler)

    Mira Activate Ceiling Fed (High Pressure / Combi Boiler)

    Create your perfect shower experience with advanced connected features – including app control, and our intuitive digital controller. Ceiling-fed supply, designed for high pressure water systems.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikemira-activate-ceiling-fed-high-pressure-combi-boiler
    • Familja e produkteveDigital
    • Grupi i produkteveActivate
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)495
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Weight Net (kg)4.86
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Irlandë
    Mbretëria e Bashkuar
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit