Mira Select EV
Mira Select EV
Mira Select EV

    Mira Select EV

    Perfect for the style and safety conscious. With stylish looks, thermostatic control and great performance at low pressures, it is a fantastic choice for any bathroom and is safe for all the family. 

    Thermostatic temperature stability keeps showering safe for all the family. 

    Maximum temperature stop for increased safety 

    Separate temperature and flow controls to fine tune your perfect shower

    Specifikime teknike
    • Referencë unikemira-select-ev
    • Familja e produkteveElectric
    • Grupi i produkteveSelect
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-04-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)0.18
    • Gjerësia (mm)0.2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)5.37
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Irlandë
    Mbretëria e Bashkuar
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit