5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
    Kohler

    5454 54" x 54" alcove bath with integral flange

    Stretch out and relax--while keeping your bath's footprint at a minimum. This two-person corner bath features an integrated flange that helps protect the surrounding walls from water damage.

    Features

    • Spacious design accommodates up to two bathers
    • Corner layout minimizes footprint without compromising bathing area
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Integral faucet deck

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Corner alcove

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-1155-F
    • Familja e produkteveBathtubs
    • Grupi i produkteve5454
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)21.19
    • Gjerësia (inçet)54
    • Thellësisë (inçet)54
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • Kodi ETIMEC011609
    • Emri ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Meksikë
    Shtetet e Bashkuara