K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.

    FEATURES
    • 8-inch center faucet holes.
    • Round basin.
    • Overflow drain.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-2202-8
    • Familja e produkteveSinks/Lavatories
    • Grupi i produkteveBrookline®
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)8.38
    • Gjerësia (inçet)19
    • Thellësisë (inçet)19
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Meksikë
    Shtetet e Bashkuara