K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-2356-1
    • Familja e produkteveSinks/Lavatories
    • Grupi i produkteveArcher®
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)7.88
    • Gjerësia (inçet)22.63
    • Thellësisë (inçet)19.44
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Meksikë
    Shtetet e Bashkuara