Tone™ 18" towel bar
Kohler

Tone™ 18" towel bar

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • 18" (457 mm) bar
  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-27425
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveTone™
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-04-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.59
  • Gjerësia (inçet)18
  • Thellësisë (inçet)3.54
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Kodi ETIMEG017210
  • Emri ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara