K-13505 Kelston® Robe hook
Kohler

K-13505 Kelston® Robe hook

Kelston accessories feature a unique blend of traditional and modern design elements that add fresh sophistication and warm elegance to the bathroom. This stylish hook complements faucets and other fixtures in the Kelston Collection.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Kelston Collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-13505
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveKelston®.
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-06-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)4.94
  • Gjerësia (inçet)5.31
  • Thellësisë (inçet)2.44
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks