K-16296 Revival® 3" cabinet pull
Kohler

K-16296 Revival® 3" cabinet pull

Bring the essence of Art Deco to your home with Revival accessories, which incorporate elliptical shapes and rolled edges inspired by classic 1920s design. This sturdy metal drawer pull handle has a versatile style to complement kitchen or bathroom cabinets.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Revival Collection.

Installation

  • Installation template included.

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-16296
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveRevival®
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)0.68
  • Gjerësia (inçet)4.38
  • Thellësisë (inçet)1.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 PërshkrimGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware