K-1897 Large shower basket
Kohler

K-1897 Large shower basket

Organize your shower space with this large corner basket. Constructed of stainless steel, this basket mounts securely to the wall, offering a convenient place to store bath items.

Features

  • Durable stainless-steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Designed for corner installation.
  • Mounting hardware included.

Kontaktoni me Kohler

Specifikim
  • Product Dimensions

    Length 8-1/8", Height 3", Width 8-1/8"

Specifikime teknike
  • Referencë unikekohler-K-1897
  • Familja e produkteveShower Baskets
  • Grupi i produkteveBaskets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-05-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers