K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2363-1 basin and the K-2364 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-2362-1
    • Familja e produkteveSinks
    • Grupi i produkteveCimarron®
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-08-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)34.5
    • Gjerësia (inçet)18.88
    • Thellësisë (inçet)22.75
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks