Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kohler

Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

This Kelston pedestal sink combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Generous deck space on the sides of the basin gives you plenty of room for toiletries.

Features

  • Rectangular basin
  • 4" (102 mm) centerset faucet holes
  • Overflow drain
  • Combines with the K-24052 pedestal to create the K-24050-4 Kelston pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Kelston collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Pedestal

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-24051-4
  • Familja e produkteveBathroom Sinks
  • Grupi i produkteveKelston®
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-08-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)6.91
  • Gjerësia (inçet)20
  • Thellësisë (inçet)23.99
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • Kodi ETIMEC011550
  • Emri ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks