Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Designed to fit most elongated toilets, the Border antimicrobial toilet seat combines subtle styling with innovative technology. The new ReadyLatch hinge system brings enhanced robustness and seat security while providing the ability to easily remove the seat for cleaning. Unique Grip-Tight installation hardware and bumpers hold the seat firmly in place to prevent shifting, and Quiet-Close prevents the seat from slamming.

    Features

    • Grip-Tight installation hardware makes it easy to fasten the seat – everything is done from above the bowl
    • ReadyLatch® hinge provides a positive lock/unlock latch to securely hold seat in position, yet seat easily removes for cleaning or adjusting fit
    • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place
    • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
    • Elongated closed-front seat
    • Contoured seat for user comfort
    • Antimicrobial agent inhibits growth of odor-causing bacteria, mold, and mildew. This product does not protect users against bacteria, viruses, or other disease organisms. Always clean and wash this product thoroughly before and after each use
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

    Material

    • Plastic construction

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-24495-A
    • Familja e produkteveToilet Seats
    • Grupi i produkteveBorder®
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)2.05
    • Gjerësia (inçet)14.18
    • Thellësisë (inçet)19.73
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
    • Kodi ETIMEC011196
    • Emri ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Meksikë
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit