K-24551 Kumin® 36" grab bar
Kohler

K-24551 Kumin® 36" grab bar

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces. This Kumin® grab bar offers steady support where you need it in the bathroom.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware and installation template included.

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-24551
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveKumin®
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.56
  • Gjerësia (inçet)38.56
  • Thellësisë (inçet)2.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars