Branham™ Full stall washout urinal with rear spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with rear spud

The straightforward design of the Branham urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. Constructed of durable vitreous china, it is available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

Features

  • Full stall washdown urinal
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf)
  • Lip of urinal installs below floor level for easier cleaning around fixture
  • Full length sidewalls provide added privacy
  • External trapway
  • 3/4" (19 mm) rear spud

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Replaces K-4920-R

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-25039-R
  • Familja e produkteveUrinals
  • Grupi i produkteveBranham™
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-08-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)44.45
  • Gjerësia (inçet)18.3
  • Thellësisë (inçet)17.4
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • Kodi ETIMEC010235
  • Emri ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals