Statement™ 32-1/8" slidebar
Kohler

Statement™ 32-1/8" slidebar

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space. The incredibly versatile Statement 32-1/2" slidebar supports a handshower that adjusts to your desired height for a completely customized showering experience. The accessory features durable construction and a simple form that coordinates with any bathroom decor.

Kontaktoni me Kohler

Specifikim
  • Features

    • 31-1/2" (800 mm) adjustable slidebar supports a handshower at the desired height for a customized showering experience

    Material

    • Durable metal construction
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-26312
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveStatement™
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)32.16
  • Gjerësia (inçet)6.92
  • Thellësisë (inçet)3.57
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties