K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The minimalist approach of the Bryant Oval sink evokes casual elegance. Appealing and affordable, this versatile design is an ideal choice for both contemporary and traditional bathroom styles.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-2699-1
    • Familja e produkteveSinks
    • Grupi i produkteveBryant®
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-10-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)7.62
    • Gjerësia (inçet)16.5
    • Thellësisë (inçet)20.12
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks