K-27288 Elate® 12" towel bar
Kohler

K-27288 Elate® 12" towel bar

Minimalist in its design, the Elate towel bar works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.


Features

  • Coordinates with other items in the Elate collection.
  • Installation hardware included.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Installation hardware included.


Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-27288
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveElate®
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2
  • Gjerësia (inçet)2.75
  • Thellësisë (inçet)12
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars