K-27290 Elate® robe hook
Kohler

K-27290 Elate® robe hook

Minimalist in its design, the Elate robe hook works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.

FEATURES

  • Coordinates with Elate faucets and accessories.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Tools and installation template included.

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-27290
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveElate®
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit1983-07-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2
  • Gjerësia (inçet)1.87
  • Thellësisë (inçet)2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks