K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink

    The unique geometry of Ledges creates a look that is modern and functional. Wet surface ledges flank both sides of this gently sloped basin, providing extra workspace and storage for everyday items like toothbrushes and contact lenses.

    FEATURES

    • Gently curved basin.
    • Two side ledges.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount.

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-2838
    • Familja e produkteveSinks
    • Grupi i produkteveLedges®
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-05-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)6
    • Gjerësia (inçet)16.12
    • Thellësisë (inçet)22.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCast iron
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks