K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    With a modern oval basin defined by a sweeping ridge, Thoreau offers a pleasing look for a range of bathroom styles. This drop-in sink is constructed of cast iron with a rich, high-gloss enamel finish, ensuring durability and beauty for the long run.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Oval basin.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-2907-8
    • Familja e produkteveSinks/Lavatories
    • Grupi i produkteveThoreau®
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)8.63
    • Gjerësia (inçet)24
    • Thellësisë (inçet)18
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCast iron
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks